製品の公開
Electromagnetic Door Holders
Kidde Commercial

Electromagnetic Door Holders

Google翻訳”,

電磁ドアホルダーは、頑丈な構造と魅力的なデザインが特徴です。本体は、耐久性に優れたアルミ色のポリエステル粉体塗装で仕上げられています。床置きまたは壁掛け部分には電磁石が内蔵され、接触プレートはドアに取り付けられます。接触プレートには衝撃吸収ナイロン製の回転式ボールが内蔵されており、あらゆるドア角度に合わせて調整可能です。床置きタイプは、片開きドア用と両開きドア用(背中合わせ)の2種類をご用意しています。壁掛けタイプは、埋め込み式と表面実装式の2種類からお選びいただけます。

ドア解除装置は、煙や火災の封じ込めにドアが効果的に使用できる場所、または自動閉鎖ドアを遠隔地から解除することが望ましいその他の理由がある場所に設置すべきである。

Kidde製ドアホルダーリリースは、フェイルセーフ機能が標準装備されています。停電時にはドアが自動的に解除されますが、いつでも手動で開閉できます。すべてのユニットは可動部品がなく、独立型でメンテナンス不要です。

これらのドア保持装置は、約15~25ポンド(66~111ニュートン)の保持力を備えています。通電中はドアを開いた状態に保持します。火災報知システムまたはその他のスイッチによって制御されるリレーによって通電が停止されると、ドアは閉じた位置に解放され、煙や炎の拡散を防ぎます。電磁式ドア保持装置は、地域の建築基準法および規格に従って使用および設置する必要があります。

技術仕様
  • Unique refelectromagnetic-door-holders
  • コレクションセットSafety Accessories, Infrastructure
  • コレクションPower Supply, System Support
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_26
  • Uniclass2015詳細Electromagnetic door holders
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31 15
  • OmniClassタイトルElectromagnetic Door Holders