製品の公開
Genesis LED High Candela Series Strobes
Kidde Commercial

Genesis LED High Candela Series Strobes

Google翻訳”,

Genesis LED高輝度ストロボライトEGCVHは、高性能な光出力と洗練された薄型デザイン、そしてエネルギー効率の高い技術を兼ね備えており、設置・運用コストを削減します。高性能LEDは、電源装置、バックアップ電源、バッテリーの必要数が少なくて済みます。これらの新製品は、エネルギー効率と人命安全性を念頭に置いて設計されています。

Genesis LED High Candela EGCVHは、高効率光学系と特許取得済みの電子回路を組み合わせることで、消費電流を抑えつつ、高度に制御された効率的な配光パターンを実現します。ストロボは、135、150、177、または185カンデラの光出力を現場で選択できます。

キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED High Candela EGCVH機器は消費電流が大幅に削減されているため、回路長の延長、回路あたりの機器数の増加、より細い電線の使用、設置に必要な電源の削減といったメリットが得られます。また、従来のストロボとの互換性も備えているため、新しいLED技術にアップグレードするために既存の機器をすべて交換する必要はありません。実際、High Candela EGCVHストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路で混在させ、同じ視野で使用することができます。そのため、Genesis LED EGCVHは新規設置にも改修にも最適です。

現場で設定可能な音量レベルは、現代の生命安全プロジェクトが求める柔軟性を提供します。また、Genesis LED制御プロトコルにより、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボライトがNFPA 72の要件を十分に満たすように同期されます。さらに、睡眠エリアに関するNFPAおよびUL 520Hzの要件も満たしているため、新築工事にも改修工事にも最適です。

メンテナンスの容易さも、高輝度EGCVH機器の優れた特長の一つです。汎用ルームサイド配線プレートにより、設置前の配線作業や、付属の診断チェックバーによる導通確認が可能です。配線が正しく接続されていることを確信した上で、高輝度EGCVH機器を簡単に所定の位置に取り付けることができます。革新的なアンダーカバー診断テストポイントにより、設置したままでも機器の回路テストを容易に行えます。

技術仕様
  • Unique refgenesis-led-high-candela-series-strobes
  • コレクションセットNotification Appliances
  • コレクションAudible, Visual Signaling Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNumber23-29 31 17
  • OmniClassタイトルVisible Fire Notification Devices