Genesis LED EWGシリーズのホーン、ストロボ、ホーンストロボは、同種の非常用機器の中でも特に汎用性の高い製品です。NEMA 4X / IP66 UL規格¹およびIP67準拠²の防水性能を備え、屋外の湿潤環境向けに設計されているため、非常に優れた性能を発揮します。Genesis LED EWG機器は、-40°Fから151°F(-40°Cから66°C)という幅広い動作温度範囲で、極端な温度環境下でもスムーズに動作します。これらの特長により、雨、雪、みぞれにさらされる環境や、製造現場などの厳しい条件下でも、幅広い湿潤環境や過酷な用途に適しています。
Genesis LED EWGシリーズは、洗練された薄型デザインと省エネ技術を採用し、設置・運用コストを削減することで、設置費用と運用コストを抑えます。Genesis LED EWGシリーズのストロボは、高効率光学系と特許取得済みの電子回路を組み合わせることで、消費電流を抑えつつ、高度に制御された効率的な配光パターンを実現します。ストロボは、現場で15cdまたは30cdの光出力を選択できます。UL 1971同期規格に準拠した高精度なタイミング制御が施されています。革新的な密閉型ビューポートディスプレイにより、設置後もカンデラ設定を確認できます。
キセノンストロボと比較して、高性能LEDストロボは電源、バックアップ電源、バッテリーが少なくて済み、配線も細いため、配管の要件が軽減されます。また、既存のストロボとの互換性もあるため、新しいLED技術にアップグレードするために既存の機器をすべて交換する必要はありません。実際、Genesis LED EWGシリーズのストロボは、キセノンストロボと同じ回路で使用でき、同じ視野角で使用できます。そのため、Genesis LED EWGシリーズは、新規設置にも改修にも最適です。
Genesis LED EWGシリーズの機器は、効率的でパワフルなピエゾ式音響装置を搭載しています。現場で設定可能な音量出力レベルにより、現代の生命安全プロジェクトで求められる柔軟性を実現し、Genesis LEDの制御プロトコルにより、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボライトをNFPA 72の要件を十分に満たすように同期させます。
天井または壁に取り付けることができます。埋め込み式(コンクリートブロック内)の電気ボックスにも設置可能です。
Genesis LED EWG通知機器は、適切な表面ボックスにも取り付けられます。交換可能なカバースキンは、FIRE、
警告、およびマーキング設定なし。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |