製品の公開
Genesis Strobe Expander G4E Series
Kidde Commercial

Genesis Strobe Expander G4E Series

Google翻訳”,

Genesis LED G4SEストロボエキスパンダーは、大型の別個の機器のように壁面がごちゃごちゃすることなく、大規模通知/緊急通信(MNEC)機能と生命安全システム通知機能の両方を提供します。G4SEは超低消費電流を実現し、電力要件を削減します。G4SEストロボエキスパンダーは、Genesis LED EG4Sシリーズのスピーカーまたはスピーカーストロボ、あるいはGenesis LED EG4シリーズのホーン、ストロボ、またはホーンストロボの背面に簡単に取り付けられる、独立制御可能なストロボを提供することで、これを実現します。

この魅力的な薄型設計により、単一のコンパクトなアセンブリに、生命安全要件を満たす透明なカンデラストロボ、MNECのニーズを満たすカラーカンデラストロボ、そして非常に明瞭なマルチタップ多目的スピーカーまたはテンポラル3ホーンという3つの重要な通知要素を収容できます。

UL規格認定済みのGenesis LED G4SEストロボ拡張器は、人気のGenesis LED通知機器シリーズに搭載されている多くの先進機能を備えており、超低消費電流も特長です。G4SEストロボ拡張器は、同一回路上の既存のGenesis機器と100%互換性があります。

G4SEは、2つの独立したストロボとスピーカーまたはホーンを、洗練された薄型デザインに統合した製品です。実際、現在市場に出回っている他の多くのシングルストロボユニットよりもスリムな設計となっています。機能性とデザイン性において、G4SEストロボエキスパンダーは、Genesis LEDの卓越性、品質、そして価値という伝統を受け継いでいます。

技術仕様
  • Unique refgenesis-strobe-expander-g4e-series
  • コレクションセットNotification Appliances
  • コレクションAudible, Visual Signaling Devices
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNumber23-29 31 17
  • OmniClassタイトルVisible Fire Notification Devices