製品の公開
High Power Control Relay Module
Kidde Commercial

High Power Control Relay Module

Google翻訳”,

GSA-CRH高出力制御リレーモジュールは、高電圧・大電流リレーを必要とするインターフェースアプリケーション向けに設計されたアドレス指定可能なデバイスです。同一のリレー端子が2組用意されています。モジュールが起動または復旧すると、両方のリレー接点が切り替わります。出力端子の状態は監視されません。

このモジュールは、信号線回路(SLC)上に1つのアドレスを必要とします。アドレスは電子的に割り当てられるため、アドレススイッチを設定する必要はありません。

技術仕様
  • Unique refhigh-power-control-relay-module
  • コレクションセットFire Detection Systems
  • コレクションControl, Relay Modules
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類電気素子
  • Uniclass2015コードPr_75_50_50
  • Uniclass2015詳細Measuring and monitoring relays
  • MasterFormat 2014 コード26 09 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNumber23-35 43 13
  • OmniClassタイトルControl Relays