製品の公開
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
Smart Express P- Shower door
    KINEDO

    Smart Express P- Shower door

    Google翻訳”,

    回転ドア(内・外)

    仕様
      • 180° inward/outward opening
      • Optimized passage width
      • 4 widths available: from 70 to 140 cm (from 110 to 140 see Smart Express P sup 110)
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • White or chrome aluminum profile
      • Corner installation or wall-mounted with the panel
    技術仕様
    • Unique refKIN040001
    • コレクションセットThe shower
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION