製品の公開
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass
    Kohler

    K-707201-D3 Revel® Sliding shower door, 70" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Frosted glass

    Google翻訳”,

    Revelシャワードアは、フレームレスデザイン、最小限のトップトラック、透明な壁のわき柱で、開放的で風通しの良い外観を作り出します。簡単にパーソナライズできるように設計されたRevelシリーズは、KOHLERの仕上げ、高さ、ガラスのオプションが豊富に揃っているため、ニーズに合った理想的なドアを選択できます。厚さ5/16インチのガラスは、贅沢で重厚な感触を提供します。フレームレスのバスドアとシャワードアは、優れたパフォーマンスと洗練されたミニマリストデザインを組み合わせて、入浴とシャワーのスペースを完璧に補完します。

    特徴

    • CleanCoat®ナノテクノロジーは、滑らかでべたつかない表面を提供し、ガラスに水垢、バクテリア、カビが蓄積するのを防ぎ、清掃を簡単にし、新品のように見せます。

    テクノロジー

    • フレームレス、厚さ5/16 "(8 mm)のつや消し強化ガラスドア。
    • スムーズで静かなスライド動作と簡単なクリーニングのためのセンターガイド機構。
    • 最小限の金属を使用したフレームレス設計により、清掃がさらに容易になります。
    • 現代的なタオルハンガーとノブの組み合わせは、入浴スペースを侵害することなく、ドアの外側に収納できます。
    • 底の低いトラックは、入浴スペースへの出入りを容易にします。

    インストール

    • スライド式シャワードア。
    • おもてなしには使用できません。
    • 住宅用のみ。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-707201-D3
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションRevel®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)70
    • 幅(inch)56.62
    • 奥行き(inch)4.75
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures