製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    Google翻訳”,

    キングサイズコレクションは、クリンカークラッディングタイルの中の王室の選択です-珍しいスタイルを大切にし、日常を破るのが好きな人々のためのオファーです。それらは、従来のフォーマットよりもはるかに大きいサイズで際立っています。縦のプロポーションにより、非常にエレガントな外観のアレンジメントを作成し、セラミックと金属のカラフルなメランジを強調する滑らかに走る水平線を露出させることができます。キングサイズコレクションには、濃い赤、スモーキーブラウン、グレー、無煙炭の色合い、乳白色の黒など、18色のタイルが用意されています。

    技術仕様
    • Unique refBlack_heart_LF05
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-09-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ