製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF05

    Google翻訳”,

    クリンカータイルは、魅力的な古い家並みのある空っぽの街の通りを孤独に歩くことを反映しています。不規則な質感のマルチカラーで強く対照的なクリンカーは、夕日の踊る光線がカラフルで幻想的な構図を作る老朽化した壁を思い起こさせます。

    技術仕様
    • Unique refBrick_street_HF05
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)388
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ