製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF08

    Google翻訳”,

    大都市の工場、倉庫、その他の工業ビルからインスピレーションを得たクリンカータイル。ナスのほのかな赤レンガ色の無地の天然クリンカーの不規則で粗い構造は、ロフトや工業用の建物に最適です。

    技術仕様
    • Unique refDeep_purple_HF08
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)388
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ