製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Dream House Collection 10

    Google翻訳”,

    クリンカータイルは、太陽の熱に浸されたアクセスできない無限の砂漠からインスピレーションを得ています。滑らかなクリンカーの強烈な砂の色合いは、プロジェクトに活気と楽観的な性格を与えます。

    技術仕様
    • Unique refDesert-rose-10
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)370
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ