製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Google翻訳”,

    クリンカータイルは、忘れられた修道院の冷たい廊下に沿って孤独な散歩をすることを指します。ここでは、各ステップで、遠くの中世へとさらに遠くまで行くことができます。さまざまな強度の明るい色と暗い色の元の相互貫入混合物と、自然なクリンカーの粗い構造が組み合わされて、夜明けから夕暮れまで働き、瞑想する謙虚な僧侶の日常生活のリズムを反映しています。モナスティックセラーは、鮮やかなクリンカーカラーの興味深いバランスの取れた代替品です。

    技術仕様
    • Unique refMonastic_cellar_HF20
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)388
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ