製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Google翻訳”,

    オールド フォートは、男が燃やしていたレンガの色をコントロールできなかった過去への旅のようなものです。オールド フォート タイルのインスピレーションは、何世紀にもわたってグダニの港を守ってきたヴィスウォウイシチェ要塞の要塞の要素として 1602 年頃に建設されたフォート カレでした。タイルの色合いから歴史を感じずにはいられない。タイルの赤みがかった色は、時間の経過による煙の錯覚の不規則な無煙炭の影と絡み合っています。タイルのハイライトの自然な特徴は、火の小片と灰の破片と炭素の焼結物で保存されています。オールド フォートは、セラミック タイルの自然の美しさに魅了され、建築モニュメントを参照するプロジェクトに適しています。

    技術仕様
    • Unique refOld_fort_HF51
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)388
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ