製品の公開
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Google翻訳”,

    クリンカー タイル シルバー ローズの色は、朝靄に深く眠るロンドンのパノラマに似ています。落ち着いた落ち着いた雰囲気、ゆっくりと昇る太陽の最初の光線がテムズ川の銀色のシートに反射し、これらすべてが、不滅のバラのように独特で永遠のエレガンスを備えた不均一なクリンカーに反映されています。落ち着いたダークトーンが、不規則で多孔質な構造の勢いを完璧に調律します。素朴なフォルムと温かみのあるトーンが絡み合い、時代を超越したクラシックな色の美しさとラフなテクスチャーの並外れた美しさを表現しています。

    技術仕様
    • Unique refSilver_rose_hf46
    • コレクションセットThin Bricks
    • コレクションTiles
    • タイプ建築資材
    • 公開日2018-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)240
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)485
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC301317
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ