製品の公開
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    Google翻訳”,

    当社の PentaClad™ システムは、空調のない空間を囲むための効果的なソリューションを提供します。単一パネル設計では Nano-Cell® 技術が使用され、耐久性と耐衝撃性に加えて、自然光のバランスの取れた分配が実現されています。このシステムは、グラフィックスとバックライトを可能にする立体継ぎ目またはフラッシュ外観により、建物の外観を近代化したり、機械構造を隠したりするのに役立ちます。これは、玄関や公共スペースを際立たせる目を引くライト ボックスを作成するための優れたツールです。

    製品のハイライト

    • Nano-Cell®テクノロジーは、0.18インチ未満のセルを使用して優れた耐久性を実現します。
    • グレージングパネルは、長期的な性能のために特殊な紫外線防止剤と共押し出しされています。
    • ポリカーボネートのグレージングパネルは、優れた荷重能力のために3つの歯の接続部を備えています。
    • アルミニウム製の垂木構造とアルミニウム製のフレームシステムを備えたステンレス鋼のパネルクリップがさらなる強度を提供します
    • 内部または外部に看板やグラフィックを配置するためのスペースを作成します
    • バックライトにより、顧客を引き付けたり、建物の特徴を強調したりできる「ライトボックス」デザインが可能になります。
    • 軽量で設置も簡単
    仕様
      • Thickness: 10 mm, 12 mm, or 16 mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 38 ft long
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2

      Base Options

      • Panel Joint: Mechanically interlocking triple-tooth connection
      • Color Options: Standard - Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Reflective Gray
      • Note: all colors are available with a matte finish upon request - consult for other available color options

      Certification and Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies as specifically detailed in the ESR-4745 report
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Polycarbonate Batten - 4ft span / Aluminum Batten - 4ft to 7ft span. Consult KLA for job specific span capabilities
      • Water Penetration - AAMA 501.2 - Pass
    技術仕様
    • Unique refPentaClad-Translucent-Polycarbonate-Cladding-Systems
    • コレクションセットDaylighting Systems
    • コレクションTranslucent Cladding Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_10_35_35
    • Uniclass2015詳細Glazed screen systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls