製品の公開
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
アーカイブ

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
仕様
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
技術仕様
  • Unique refks-1150-tc_ipn-quad-core
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションInsulated Panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-10-13
  • エディション1
  • 幅(mm)1150
関連
  • 主なマテリアルPolyisocyanorate PIR
  • 副マテリアル鉄板
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_20_93_85_84
  • Uniclass2015詳細Structural insulated wall panels
  • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
  • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels