製品の公開
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
CZ  Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.
    ISOLCORE

    CZ Vacuum Insulated Panels - Vacuum panel composed of a fiberglass core and a special fiberglass fabric coating.

    Google翻訳”,
    世界で最も薄く、最も高性能な断熱材。ラムダ D 0.002 W/mK 同カテゴリーの他の製品よりもコスト効率が高い 優れた耐火性 A2 S1 d0 環境に優しく、リサイクル素材から作られ、使用後は完全にリサイクル可能、UNI/PdR 88:2020 および ISO 14021 に準拠 利点: 優れた断熱性能 (従来の断熱パネルの最大 20 倍) エネルギー消費量の削減 最小限の厚さ 熱性能の耐久性は従来の断熱材の最大 3 倍 景観、歴史的または環境的制約のある建物にも適しています 遮音性: 厚さわずか 10 mm で 21 dB。 CZ-SoundStopシステム使用時、41dB 用途:外壁(乾式壁裏側 - システム全体の厚さは3/3.5cmから) テラス床 ポーチ/ガレージの屋根と天井 内壁と天井の断熱(乾式壁裏側 - システム全体の厚さは2.5cmから) 寸法:1000x550 / 1000x350 / 600x550 / 550x350 / 250x350 / 150x350 / 50x350 mm その他のサイズはご要望に応じてご用意いたします
    仕様
    • USE
      - exterior walls
      - interior walls
      - roofs
      - floors (terraces - flat roofs - interiors)
      - ceilings (porches - garages - flats)

      ADVANTAGES

      - Great insulation
      - The cheapest in its category
      - The most resistant
      - Many different formats (including made-to-measure)
      - The thinnest in its category(only 3 cm total)

    技術仕様
    • Unique refcz-vacuum-insulated-panels
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ