製品の公開
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
    Klas1

    MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)

    Google翻訳”,
    Klas1 Windowsは、高品質の可動断熱窓のプレミアムメーカーです。私たちは著名な建築物や質の高いレジャー目的地を専門としています。 Klas1の窓はすべてしっかりと開くデザインで作られています。通常、洗える表面は2つだけで、場合によっては1つだけです。 Klas1ウィンドウは、最も要求の厳しいアプリケーションに適しています。私たちの窓は細く、魅力的な光と非常に便利なものを優先して提供しています。 Klas1ウィンドウは、断熱能力、日射からの保護、熱保護、セキュリティ、または音の断熱など、お客様の厳しい要件を満たしています。
    仕様
    • Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 2000 mm / 205 mm / 3000 mm, max glass surface area is 6m2. Width can vary from 290 mm to 2000 mm Height can vary from 290 mm to 3000 mm Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
    技術仕様
    • Unique refmeka_ei30
    • コレクションセットWindows
    • コレクションMeka
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-02-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)205
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows

    対応地域

    ヨーロッパ