製品の公開
K - Hex head wood screw
Klimas Wkręt-Met

K - Hex head wood screw

Google翻訳”,

K
∅6、∅8、∅10、∅12
無垢材、集成材、X-Lam および LVL 木材パネル、木質パネル、スチールおよび PVC 要素などの木製要素を木材に固定するためのねじ。

基板
• 無垢材 ≥C24

ネジの材質
• 炭素鋼

防食保護
• 亜鉛メッキ

応用
• 木造建築

仕様
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
技術仕様
  • Unique refK-Hex_head_wood_screw
  • コレクションセットScrews and fasteners for wooden constructions
  • コレクションWood construction screws
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • IFC分類個別アクセサリー
  • Uniclass2015コードZz_60_40_15
  • Uniclass2015詳細Construction joints
  • OmniClassNumber23-13 23 11 13 19
  • OmniClassタイトルScrews

対応地域

アジア ヨーロッパ 北米