製品の公開
LE-DA4 - Wedge anchor
LE-DA4 - Wedge anchor
LE-DA4 - Wedge anchor
    Klimas Wkręt-Met

    LE-DA4 - Wedge anchor

    5つ星のうち3.63.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    LE-DA4
    M8、M10、M12、M16

    静的、準静的、および地震荷重用の強力なメカニカル アンカーで、ひび割れのあるコンクリートまたはひびの入っていないコンクリートの両方に設置できるように設計されています。

    基質
    C20/25 から C50/60 までの強度クラスの強化または非強化の通常重量のひび割れまたは非ひび割れコンクリート

    ボルト材質
    炭素鋼

    腐食防止
    • SQセラミック

    ウェッジ素材
    •ステンレスA4

    ナットとワッシャーの材質
    • SQセラミック

    取り付け方法
    • プッシュスルー インストール

    応用
    • より高いレベルの腐食保護を必要とする環境でのファサード鋼製下部構造の設置。
    • より高いレベルの腐食保護が必要な環境での機械および装置の設置。
    • より高いレベルの腐食保護を必要とする環境での手すり、手すり、欄干の設置。
    • より高いレベルの腐食保護が必要な環境でのベース プレート、コンソール、カンチレバー、ケーブル トレイの固定。
    • より高いレベルの腐食保護が必要な環境でのコンクリート構造コンポーネントへの鉄骨構造の固定。

    仕様
    • SQ Ceramic + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-DA4     60 - 155 mm
      M10     LE-DA4     85 - 155 mm
      M12     LE-DA4     85 - 165 mm
      M16     LE-DA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    技術仕様
    • Unique refle-da4-wedge-anchor
    • コレクションセットAnchors
    • コレクションWedge anchors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル炭素鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - アンカー・フィキシング
    • IFC分類機械的留め具
    • Uniclass2015コードPr_20_29_03_97
    • Uniclass2015詳細Wedge anchors
    • OmniClassNumber23-13 23 11 15 11
    • OmniClassタイトルExpansion Anchors

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 北米