WCF-E3 重荷重用 MOUNT EVEREST
純粋なエポキシ 2 成分 3:1 の比率の結合射出アンカー。最高の負荷/ヘビーデューティーの構造アンカーでのプロの使用向け。最も要求の厳しいアプリケーションに最高のパフォーマンスを提供します。
基質
• ひび割れおよびひび割れのないコンクリート (オプション 1) C20/25 から C50/60。
•鉄筋および非鉄筋コンクリート。
• 乾いた、湿ったコンクリートと浸水した穴 (カテゴリー 2)。
• 設置後の鉄筋接続 - EC2 EN 1992-1-1 に準拠した計算。
• C12/15 から C50/60 までのコンクリートの強度クラス。
設置温度範囲
• 5°C ~ 40°C
カートリッジサイズ
• 585ml
承認された鋼要素
• 電流を通された鋼鉄等級から成っている通された棒 M8-M30: 4.6、5.8、8.8、10.9;
• ステンレス鋼の等級から成っている通された棒 M8-M30: A2-70、A4-70、A4-80;
• HCR 鋼製 M8 ~ M30 のネジ付きロッド: 1.4529、1.4565。
• 亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキのロッドと熱拡散。
• 鉄筋: Ø8、Ø10、Ø12、Ø16、Ø20、Ø25、Ø32、等級: B、C;
• 鉄筋 (TR023/EC2 に従って取り付けられたポスト): Ø8、Ø10、Ø12、Ø14、Ø16、Ø20、Ø25、Ø28、Ø32、クラス: B、C;
アプリケーション
• 重い鋼構造物をコンクリート構造コンポーネントに固定する。
• 最も困難な条件での最大負荷アプリケーションでのベース プレート、ブラケット、コンソールの固定。
• 既存の上部構造のコンクリート部材の強化と補強 (古い建物の復元、橋梁の改修など)。
• 固定およびオーバーラップ ジョイント アプリケーションを含む、広範囲の設置後の鉄筋接続 (例: サポートでのスラブ間のスラブ、柱または壁の基礎でのオーバーラップ ジョイントなど)。
• EN 1992-4:2018 および EC2 EN 1992-1-1 に準拠した設計方法。
耐震認証 C1/C2
アンカーは地震荷重についてテストされているため、地震活動が活発な地域での使用が承認されています。耐震認定により、安全性が向上した信頼性の高い留め具を設計できます。
高耐荷重パラメータ
これは、最高の負荷/ヘビーデューティ構造の固定に最適です。最も要求の厳しいアプリケーションに最高のパフォーマンスを提供します。
スチレンフリー
スチレンを含まないため、屋内や限られたスペースでの使用に適し、安全です。
ひび割れたコンクリートへの設置
鉄筋コンクリート部材の張力ゾーンでのねじ付きロッドと鉄筋の締結が承認されています。ひび割れゾーンとも呼ばれる張力ゾーンは、梁、スラブ、柱などのすべての主要な構造コンクリート部材で発生する可能性があります。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | 北米 |
|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | アメリカ合衆国 |
イスラエル | イギリス | カナダ |
インド | イタリア | |
カタール | ウクライナ | |
サウジアラビア | オーストリア | |
トルコ | オランダ | |
クロアチア共和国 | ||
スウェーデン | ||
スペイン | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
チェコ共和国 | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
ノルウェー | ||
ハンガリー | ||
フィンランド | ||
フランス | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ポルトガル | ||
リトアニア | ||
ルーマニア |