WCF-EASF / WCF-EASF-E / WCF-EASF-C MAKALU重荷重および中荷重用
エポキシ アクリレート 2 成分 (10:1 の比率) は、カテゴリ C1 の静的および準静的な荷重と地震作用を受ける固定部のひび割れおよびひび割れのないコンクリートでの使用が承認されたユニバーサル ボンド固定システムです。ヘビーデューティーおよびミディアムデューティーアプリケーションでのプロフェッショナルな使用向け。
基質
• ひび割れおよびひび割れのないコンクリート (オプション 1) C20/25 から C50/60。
•鉄筋および非鉄筋コンクリート。
• 乾いた、湿ったコンクリートと浸水した穴 (カテゴリー 2)。
• 設置後の鉄筋接続 - EC2 EN 1992-1-1 に準拠した計算。
• C12/15 から C50/60 までのコンクリートの強度クラス。
• 石造下地。
設置温度範囲
WCF-EASF-410 - 通常の設置条件の場合: 5°C ~ 30°C
WCF-EASF-E-410 - 夏用 (熱帯) 設置条件: 15°C ~ 40°C
WCF-EASF-C-410 - 冬季の設置条件: 0°C ~ 20°C (PIR 接続は承認されていません)
カートリッジサイズ
410ml
承認された鋼要素
• 電流を通された鋼鉄等級から成っている通された棒 M8-M30: 4.6、5.8、8.8、10.9;
• ステンレス鋼の等級から成っている通された棒 M8-M30: A4-70、A4-80、A2-70;
• HCR 鋼製 M8 ~ M30 のネジ付きロッド: 1.4529 および 1.4565。
• 亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキのロッドと熱拡散。
• 鉄筋: Ø8、Ø10、Ø12、Ø16、Ø20、Ø25、Ø32、等級: B、C;
• 鉄筋 (TR023/EC2 に従って取り付けられたポスト): Ø8、Ø10、Ø12、Ø14、Ø16、Ø20、Ø25、Ø28、Ø32、クラス: B、C;
アプリケーション
• 鉄骨構造のコンクリート構造コンポーネントへの固定。
• 高/中負荷アプリケーションでのベースプレート、ブラケット、コンソールの固定。
• 既存の上部構造のコンクリート部材の強化と補強 (古い建物の復元、橋梁の改修など)。
• アンカーおよびオーバーラップ ジョイント アプリケーションを含む、設置後の幅広い鉄筋接続 (例: 支持部でのスラブ間のスラブ、柱または壁の基礎でのオーバーラップ ジョイントなど)。
• EN 1992-4:2018 および EN 1992-1-1 に準拠した設計方法。
耐震認証 C1/C2
アンカーは地震荷重についてテストされているため、地震が活発な地域での使用が承認されています。耐震認定により、安全性が向上した信頼性の高い留め具を設計できます。
高耐荷重パラメータ
これは、最高の負荷/ヘビーデューティ構造の固定に最適です。最も要求の厳しいアプリケーションに最高のパフォーマンスを提供します。
スチレンフリー
スチレンを含まないため、屋内や限られたスペースでの使用に適し、安全です。
ひび割れたコンクリートへの設置
鉄筋コンクリート部材の張力ゾーンでのねじ付きロッドと鉄筋の締結が承認されています。ひび割れゾーンとも呼ばれる張力ゾーンは、梁、スラブ、柱などのすべての主要な構造コンクリート部材で発生する可能性があります。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | 北米 |
|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | アメリカ合衆国 |
イスラエル | イギリス | カナダ |
インド | イタリア | |
カタール | ウクライナ | |
サウジアラビア | オーストリア | |
トルコ | オランダ | |
クロアチア共和国 | ||
スウェーデン | ||
スペイン | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
チェコ共和国 | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
ノルウェー | ||
ハンガリー | ||
フィンランド | ||
フランス | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ポルトガル | ||
リトアニア | ||
ルーマニア |