WCF-PESF / WCF-PESF-E モンブラン低・中荷重用
ポリエステルは低から中程度の性能レベルで、費用対効果が高く、汎用の 2 成分 (比率 10:1) で、化学ベースとして不飽和ポリエステルを使用したスチレンフリーのケミカル アンカー システムで、さまざまな建材にアンカーするために配合されています。 .ひびの入っていないコンクリートや石材の下地での標準的な DIY 用途に最適です。
基質
• ひび割れのないコンクリート (オプション 7) C20/25 から C50/60。
•鉄筋および非鉄筋コンクリート。
• 乾いた、湿ったコンクリートと浸水した穴 (カテゴリー 2)。
• 石造下地。
設置温度範囲
WCF-PESF-410 - 通常の設置条件の場合: 5°C ~ 30°C
WCF-PESF-E-410 - 夏用 (熱帯) 設置条件: 10°C ~ 45°C
WCF-PESF-C-410 - 冬季の設置条件: -10°C ~ 30°C
カートリッジサイズ
WCF-PESF-E-300 - 300ml
WCF-PESF-410 - 410ml
WCF-PESF-E-410 - 410ml
承認された鋼要素
• 電流を通された鋼鉄等級から成っている通された棒 M8-M24: 5.8、8.8、10.9;
• ステンレス鋼の等級から成っている通された棒 M8-M24: A2-70、A4-70、A4-80;
• HCR 鋼製 M8 ~ M24 のネジ付きロッド: 1.4529 および 1.4565。
• 亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキのロッドおよび熱拡散亜鉛メッキのバー。
アプリケーション
• 耐荷重能力がさほど重要でない場合のベースプレート、ブラケット、コンソールの固定。
• 手すり、ガードレール、キャノピー、カンチレバーなど、安全関連の非構造用途での留め具。
• 衛生陶器、フェンス、ゲート、ボイラー、自転車ラック、日よけなど、さまざまな建材への DIY アンカー アプリケーション。
• EOTA Technical Report TR029、EN-1992-4:2018 および ETAG 029/Annex C/Design method A に従った設計方法。
スチレンフリー
スチレンを含まないため、屋内や限られたスペースでの使用に適し、安全です。
設置時に基板にストレスがかからない
機械的膨張を回避することにより、取り付け中に基板に応力が導入されず、互いに近くに、また基板の端に取り付けることができます。
高速硬化
レジンは早く硬化するように設計されているため、固定ポイントをより早くロードできます。
コンテンツ 410 ml - 同軸カートリッジ
増加した容量 - より大きな作業スコープ用の 410 ml。同軸カートリッジにより、分量が容易になり、製品のすべての cm3 を使用できます。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | 北米 |
|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | アメリカ合衆国 |
イスラエル | イギリス | カナダ |
インド | イタリア | |
カタール | ウクライナ | |
サウジアラビア | オーストリア | |
トルコ | オランダ | |
クロアチア共和国 | ||
スウェーデン | ||
スペイン | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
チェコ共和国 | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
ノルウェー | ||
ハンガリー | ||
フィンランド | ||
フランス | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ポルトガル | ||
リトアニア | ||
ルーマニア |