中荷重用WCF-VESF / WCF-VESF-E ELBRUS
ビニルエステル 2 成分 (比率 10:1) は、中程度の性能レベルのひび割れのないコンクリートでの使用が承認された、スチレンを含まない結合固定システムです。 DIYアプリケーションとプロの使用の両方に適しています。
基質
• ひび割れのないコンクリート (オプション 7) C20/25 から C50/60。
•鉄筋および非鉄筋コンクリート。
• 乾いた、湿ったコンクリートと浸水した穴 (カテゴリー 2)。
設置温度範囲
WCF-VESF-300 - 通常の設置条件の場合: 5°C ~ 30°C
WCF-VESF-410 - 通常の設置条件の場合: 5°C ~ 30°C
WCF-VESF-E-300 - 夏用 (熱帯) 設置条件: 10°C ~ 45°C
WCF-VESF-E-410 - 夏季 (熱帯) の設置条件: 10°C ~ 45°C
カートリッジサイズ
WCF-VESF-300 - 300ml
WCF-VESF-410 - 410ml
WCF-VESF-E-300 - 300ml
WCF-VESF-E-410 - 410m
承認された鋼要素
• 電流を通された鋼鉄等級から成っている通された棒 M8-M24: 5.8、8.8、10.9;
• ステンレス鋼の等級から成っている通された棒 M8-M24: A2-70、A4-70、A4-80;
• HCR 鋼製 M8 ~ M24 のネジ付きロッド: 1.4529 および 1.4565。
• 亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキのロッドと熱拡散。
アプリケーション
• 耐荷重能力がさほど重要でない場合のベースプレート、ブラケット、コンソールの固定。
• 手すり、ガードレール、キャノピー、カンチレバーなどの安全関連の非構造用途での留め具。
• EOTA Technical Report TR029 および EN-1992-4:2018 に準拠した設計方法。
スチレンフリー
スチレンを含まないため、屋内や限られたスペースでの使用に適し、安全です。
設置時に基板にストレスがかからない
機械的膨張を回避することにより、取り付け中に基板に応力が導入されず、互いに近くに、また基板の端に取り付けることができます。
高速硬化
レジンは早く硬化するように設計されているため、固定ポイントをより早くロードできます。
カートリッジサイズ 300 ml 用の追加の混合ノズル
1つのカートリッジに対して2つのミキシングノズルにより、残りの樹脂を次の固定作業に再利用できます。取り付けが完了したら、使用済みのミキシング ノズルを次の固定作業までカートリッジに取り付けたままにしておきます。次に、内部に樹脂が硬化した使用済みの混合ノズルを取り外し、新しいものをねじ込みます。インジェクションアンカーは別の作業の準備ができています。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | 北米 |
|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | アメリカ合衆国 |
イスラエル | イギリス | カナダ |
インド | イタリア | |
カタール | ウクライナ | |
サウジアラビア | オーストリア | |
トルコ | オランダ | |
クロアチア共和国 | ||
スウェーデン | ||
スペイン | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
チェコ共和国 | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
ノルウェー | ||
ハンガリー | ||
フィンランド | ||
フランス | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ポルトガル | ||
リトアニア | ||
ルーマニア |