WCF-XS / WCF-XS-E WCF-XS-C NANDA KOT (重負荷および中負荷用)
ハイブリッドボンドインジェクションアンカーシステムは、ひび割れのあるコンクリートとひび割れのないコンクリートの両方で非常に高い性能を発揮し、地震条件下(C1およびC2)でも非常に優れた性能を発揮します。ヘビーおよびミディアムデューティーアプリケーションでのプロフェッショナルな使用向け。
基板
•ひび割れおよびひび割れのないコンクリート(オプション1)C20/25からC50/60。
•鉄筋コンクリートと非鉄筋コンクリート。
•乾いた、濡れたコンクリートと浸水した穴(猫2)。
•設置後の鉄筋接続-EC2EN1992-1-1に準拠した計算。
•C12/15からC50/60までのコンクリートの強度クラス。
設置温度範囲
WCF-XS-410-通常の設置条件の場合:5°C〜30°C
WCF-XS-E-410-夏用(熱帯)設置条件:15°C〜40°C
WCF-XS-C-410-冬の設置条件の場合:0°C〜20°
カートリッジサイズ
410ml
承認された鋼要素
•亜鉛メッキ鋼グレードのねじ山付きロッドM8〜M30:4.6、5.8、8.8、10.9。
•ステンレス鋼グレードのねじ山付きロッドM8-M30:A4-70、A4-80、A2-70。
•HCR鋼製のねじ山付きロッドM8〜M30:1.4529および1.4565。
•亜鉛メッキまたは溶融亜鉛メッキロッドおよび熱拡散。
•鉄筋:Ø8、Ø10、Ø12、Ø16、Ø20、Ø25、Ø32、グレード:B、C;
•鉄筋(TR023 / EC2に従って取り付けられた支柱):Ø8、Ø10、Ø12、Ø14、Ø16、Ø20、Ø25、Ø28、Ø32、クラス:B、C。
アプリケーション
•コンクリート構造コンポーネントへの鉄骨構造の固定。
•高/中負荷アプリケーションでのベースプレート、ブラケット、コンソールの固定。
•既存の上部構造のコンクリート部材の強化と補強(古い建物の修復、橋の改修など)。
•固定およびオーバーラップジョイントアプリケーション(たとえば、サポートでのスラブからスラブ、柱または壁の基礎でのオーバーラップジョイントなど)を含む、取り付け後のさまざまな鉄筋接続。
•EN1992-4:2018およびEC2EN1992-1-1に準拠した設計方法。
耐震承認C1/C2
アンカーは地震荷重についてテストされているため、地震活動が活発な地域での使用が承認されています。耐震承認により、安全性を高めた信頼性の高い留め具を設計できます。
高負荷ベアリングパラメータ
これは、最高負荷/ヘビーデューティー構造アンカーに最適です。最も要求の厳しいアプリケーションに最高のパフォーマンスを提供します。
スチレンフリー
スチレンを含まないことは、屋内および限られたスペースでの使用に非常に適しており、安全です。
ひびの入ったコンクリートへの設置
鉄筋コンクリート部材の引張ゾーンにねじ山付き鉄筋と鉄筋を固定するために承認されました。ひび割れゾーンとも呼ばれる引張ゾーンは、梁、スラブ、柱などのすべての主要な構造コンクリート部材で発生する可能性があります。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | 北米 |
|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | アメリカ合衆国 |
イスラエル | イギリス | カナダ |
インド | イタリア | |
カタール | ウクライナ | |
サウジアラビア | オーストリア | |
トルコ | オランダ | |
クロアチア共和国 | ||
スウェーデン | ||
スペイン | ||
スロバキア | ||
スロベニア | ||
チェコ共和国 | ||
デンマーク | ||
ドイツ | ||
ノルウェー | ||
ハンガリー | ||
フィンランド | ||
フランス | ||
ベルギー | ||
ポーランド | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ||
ポルトガル | ||
リトアニア | ||
ルーマニア |