製品の公開
W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding
Knauf Gips KG

W116.de – Knauf Metal Stud Partition – Double metal stud frame, single/double-layer cladding

Google翻訳”,
W116.deメタルスタッドウォールシステムは、離れた場所に形成されたダブルスタッドフレームを備えており、両側に18mmのダイヤモンドの層または石膏ボードの2つの層で覆われています。板張りの品質とフレームワークは、防火と防音の特性、堅牢性、および可能な設置高さを決定します。システムW116.deは、設置壁アプリケーションに適しています。
仕様
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 61dB, height up to 6.50 m with diamond plate
技術仕様
  • Unique refdrywall_W116-DE_metal-stud-partition_double-metal-stud-frame_single-double-layer-cladding
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションDrywall-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Gypsum board
  • UNSPSC30161509

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ