製品の公開
W131.de - Knauf Fire Wall - Single metal stud frame two or three layer cladding with sheet metal insert
Knauf Gips KG

W131.de - Knauf Fire Wall - Single metal stud frame two or three layer cladding with sheet metal insert

Google翻訳”,
ファイアウォールシステムW131.deは、両側に2層または3層の石膏ボードと、鋼板インサートで覆われています。板張りを変えることにより、ファイアウォールシステムは、防火F90に加えて、落下するコンポーネントによって引き起こされる衝撃応力に加えて、建築材料クラスA1、堅牢性、断熱性、痩身などの追加要件を満たします。
仕様
  • Fire protection: up to EI90-M, sound insulation up to 66dB, height up to 7.00 m
技術仕様
  • Unique refdrywall_W131-DE_fire-wall_single-metal-stud-frame-two-or-three-layer-cladding-with-sheet-metal-insert
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションDrywall-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Gypsum board
  • UNSPSC30161509

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ