製品の公開
W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached
Knauf Gips KG

W623.de Knauf Shaft wall with CD 60/27, directly attached

Google翻訳”,
W623.deに面したシェルシステムは、直接(スイング)ハンガーでベース壁に取り付けられた鋼板プロファイルCD60/27で作られた下部構造で設計されています。これは、スリムなデザインを大きな壁の高さと組み合わせて実装できることを意味します。板張りは1層または2層です。ダブルプランキングバージョンの場合、ボールの衝撃からの保護が可能です。
仕様
  • Minimum thickness> = 52.5mm, improvement measure up to 16dB
技術仕様
  • Unique refdrywall_W623-DE_shaft-wall-with-cd-60_27_directly-attached
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションShaft walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ