製品の公開
W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding
Knauf Gips KG

W626.de Knauf Shaft wall with CW-profile, multi-layer cladding

Google翻訳”,
アタッチメント型枠システムW626.deは、ベース壁の前に自立する単一のスタンドとして、鋼板プロファイルCW50/75/100で作られた下部構造で設計されています。システムW626.deの板張りは、2層または3層です。自立型の設計により、あらゆるサイズの壁の空洞を実現できるため、ベース壁の強度に依存しません。
仕様
  • Minimum thickness> = 85mm, improvement measure up to 24dB
技術仕様
  • Unique refdrywall_W626-DE_shaft-wall-with-cw-profile_multi-layer-cladding
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションShaft walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ