製品の公開
W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board
Knauf Gips KG

W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board

Google翻訳”,
拡張パネルシステムW653.deは、ベース壁の前に自立した単一の柱として、鋼板プロファイルCW75/100で作られた下部構造で設計されています。固体パネルのクラッディングは水平で単層です。自立設計により、任意の大きな壁キャビティを実現できるため、ベース壁の強度に依存しません。頑丈な構造ボードで作られたクラッディングにより、遮音性と堅牢性の要件を1つの層で満たすことができ、最大1000mmのスタンド間隔が可能です。
仕様
  • Minimum thickness> = 105mm
技術仕様
  • Unique refdrywall_W653-DE_shaft-wall-with-cw-profile_massive-board
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションShaft walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ