製品の公開
D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf Gips KG

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Google翻訳”,
背面にフリースラミネートを施したKnaufCleaneo音響石膏ベースボードは、板金プロファイルCD 60/27で作られたキャリングチャネルとファーリングチャネルの金属グリッド(2層プロファイル)にネジで固定されています。 CDチャンネルの固定は、基本的な天井にサスペンダーを使用して行われます。音響的に効果的な断熱層を下地チャネルに配置できます。最終的なコーティングは、フミ音響石膏S1またはKRAFT音響石膏PiccoSを使用して適用されます。音響石膏
仕様
  • without fire protection, with acoustic plaster
技術仕様
  • Unique refdrywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • コレクションセットCeilings_Attics-systems
  • コレクションCeilings-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Ceiling panels
  • UNSPSC30161602
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
  • MasterFormat 2014 コード09 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
  • OmniClassNumber23-15 19 15 13
  • OmniClassタイトルCeiling Panels
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes