製品の公開
D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame
Knauf Gips KG

D151.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Wood frame

Google翻訳”,
木製の下部構造を備えた天井システムD151.deは、さまざまな板張りのバリエーションで防火なしと防火ありの両方で実行できます。この防火は、品質F30およびF60で利用できます。
仕様
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
技術仕様
  • Unique refdrywall_D151-DE_wood-beamed-ceiling-system_wood-frame
  • コレクションセットCeilings_Attics-systems
  • コレクションCeilings-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Ceiling panels
  • UNSPSC30161602
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
  • MasterFormat 2014 コード09 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
  • OmniClassNumber23-15 19 15 13
  • OmniClassタイトルCeiling Panels
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes