製品の公開
D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails
Knauf Gips KG

D153.de Knauf Wood Beamed Ceiling System - Feather-Rails

Google翻訳”,
天井システムD153.deは、スプリングレールと石膏ボードの板張りで作られた下部構造で構成されています。天井システムは、さまざまな板張り品質で防火なしと防火ありの両方で実行できます。この防火は、F30、F60、F90の品質で利用できます。
仕様
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from below and from above F30 to F90
技術仕様
  • Unique refdrywall_D153-DE_wood-beamed-ceiling-system_feather-rails
  • コレクションセットCeilings_Attics-systems
  • コレクションCeilings-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • UNSPSC名称Ceiling panels
  • UNSPSC30161602
  • Uniclass2015コードSs_30_25
  • Uniclass2015詳細Ceiling and soffit systems
  • MasterFormat 2014 コード09 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
  • OmniClassNumber23-15 19 15 13
  • OmniClassタイトルCeiling Panels
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes