製品の公開
W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding
Knauf Gips KG

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

5つ星のうち3.93.9(9 レビュー)
Google翻訳”,
金属製のスタンドウォールシステムW112.deは、両側が2層の石膏ボードで覆われています。板張りの品質とフレームワークは、防火性と遮音性、および堅牢性と耐ボール衝撃性を決定します。可能な設置高さは、コンポーネントプレートとスタッドによっても影響を受けます。
仕様
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
技術仕様
  • Unique refdrywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションDrywall-systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Gypsum board
  • UNSPSC30161509