製品の公開
W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles
Knauf Gips KG

W630.de Knauf Installation Shaft Wall – Stud crossbars with CW profiles

Google翻訳”,
シャフトウォールシステムW630.deは、シャフト幅5.00mまでのボルト機構で設計されています。防火上の理由から、追加の断熱材は必要ありません。
仕様
  • Shaft width up to 5,00m. Horizontal truss, metal profiles CW. Side edge connections with UW profiles, upper and lower edge connection with CW profiles. Ball throw safety on request. Insulating layer optional. Horizontal planking (solid panels in the 1st layer horizontally and in the 2nd layer vertically). Wall height up to: 7.00 m. Noise reduction up to: 42 dB.
技術仕様
  • Unique refdrywall_W630-DE_installation-shaft-wall_stud-crossbars-with-cw-profiles
  • コレクションセットDrywall-systems
  • コレクションShaft walls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類