製品の公開
TOPIQ® Alpha 15

TOPIQ® Alpha 15

Google翻訳”,
TOPIQ® Alpha 15は、厚さ15mmのミネラル系吸音天井タイルで、ボードタイプ、Tegular 24/90、Tegular 15/90のエッジタイプをご用意しています。滑らかなラミネート加工表面により、優れた吸音性能(クラスA)と高い光反射率を実現しています。また、高い耐湿性(相対湿度100%)と、耐火性(ユーロクラスA1)による優れた安全性を備えています。そのため、TOPIQ® Alpha 15は、音響と安全性が重視されるオフィスや教育環境に最適な選択肢です。TOPIQ® Alpha 15は、Eurofins Indoor Air Comfort®の認証を取得しています。
技術仕様
  • Unique refTOPIQ-Alpha-15
  • 公開日2025-01-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井

対応地域

アジア 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ