製品の公開
TOPIQ® Alpha 20

TOPIQ® Alpha 20

Google翻訳”,
TOPIQ® Alpha 20は、厚さ20mmの軟質鉱物系吸音天井タイルで、ボード、Tegular 24/90、Tegular 15/90の3種類の形状をご用意しています。滑らかなラミネート加工表面により、優れた吸音性能(クラスA)と高い光反射率を実現しています。また、高い耐湿性(相対湿度100%)と、防火性能(ユーロクラスA1)による優れた安全性を備えています。そのため、TOPIQ® Alpha 20は、音響と安全性が重視されるオフィスや教育環境に最適な選択肢です。TOPIQ® Alpha 20は、フランスのVOC A+、Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD、建築材料の排出分類M1、ドイツのブルーエンジェル・エコラベルの認証を取得しています。
技術仕様
  • Unique refTOPIQ-Alpha-20
  • コレクションセットMINERAL Ceiling Solutions
  • コレクションTOPIQ®
  • 公開日2025-01-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井

対応地域

アジア 南アメリカ ヨーロッパ アフリカ