製品の公開
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
    Kohler

    5454 54" x 54" alcove bath with integral flange

    Google翻訳”,

    お風呂の設置面積を最小限に抑えながら、体を伸ばしてリラックスしてください。この 2 人用コーナーバスには、周囲の壁を水による損傷から保護する一体型フランジが付いています。

    特徴

    • 広々とした設計で最大2名様までご入浴いただけます
    • コーナーレイアウトにより、入浴エリアを損なうことなく設置面積を最小限に抑えます。
    • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。
    • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。
    • 一体型蛇口デッキ

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 隅床の間

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1155-F
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクション5454
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.19
    • 幅(inch)54
    • 奥行き(inch)54
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ