製品を公開する
K-27742-SC02 Terret™ 15½" two-light sconce
Kohler

K-27742-SC02 Terret™ 15½" two-light sconce

Google翻訳,

馬術をテーマにしたライフスタイルとそれに続くインテリアデザインに触発されたTerret照明コレクションは、貴族の英国のカントリーエステートに由来するものについての最新の視点を提供します。 Terretは、ユニークなガラスの形と質感、装飾的な金属のディテール、クラシックな仕上げが特徴の、カスタマイズされた家全体のコレクションで、クラシックな馬と安定した影響を現代の空間にもたらします。

特徴

  • ユニークな形のガラスのシェードは、馬術に着想を得たデザインの装飾的な金属製のリングやロッドと交差しています。
  • マスターバスルーム、ゲストバスルーム、廊下、ベッドサイドなど、ほぼすべてのスペースに最適です。
  • ミディアム(E26)ベースの2つの電球が必要です。タイプAまたはGの電球をお勧めします(別売り)。
  • UL1598に準拠した湿気の多い場所に適しています。

材料

  • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています。
  • KOHLERの蛇口の仕上げと調和するように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

インストール

  • インストールハードウェアが含まれています。
技術仕様
  • 固有参照番号Kohler-K-27742-SC02
  • 製品ファミリLighting Fixture
  • 製品グループTerret™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-25
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)10.91
  • 幅(インチ)15.55
  • 奥行き(インチ)8.44
関連
  • 主要素材メタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - サニタリー - その他
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 説明Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ