製品の公開
K-10956-SV Tripoint® touchless DC 1.28 gpf toilet flushometer
Kohler

K-10956-SV Tripoint® touchless DC 1.28 gpf toilet flushometer

Google翻訳”,

洗練された電子センサーで動作するTripointテクノロジーを備えたタッチレスフラッシュメーターは、非常に正確で信頼性の高いパフォーマンスを備えています。これらのフラッシュメーターバルブは、商業的または組織的な設置に魅力的なオプションを提供し、ULにリストされており、アメリカ障害者法(ADA)のガイドラインに準拠しています。

特徴

  • フィクスチャマウント設計。
  • 1.5VAA電池が含まれています。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • 正確なアクティベーションのためのTriPoint™テクノロジーを備えた電子赤外線センサー。
  • スロークロージングピストンテクノロジー。

インストール

  • 1-1 /2"スパッドカップリング接続のトイレ設備を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-10956-SV
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションTripoint®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-08
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.75
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves