製品の公開
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Google翻訳”,

1-1 /4"ODインレットと1-1/4" ODアウトレットを備えたこの調整可能なPトラップを頼りに、フィクスチャーを最適なパフォーマンスに保つことができます。トラップは、耐久性のある鋳造ソリッドブラス構造、アウトレットチューブの調整可能な回転、スリップジョイントインレット、および便利なクリーンアウトプラグを備えています。

特徴

  • チューブ出口の調整可能な回転
  • スリップジョイントインレット
  • クリーンアウトプラグ
  • フランジ

材料

  • キャストブラス構造

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-8998
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションP-Trap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.37
  • 幅(inch)3
  • 奥行き(inch)11.75
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードPr_65_52_61
  • Uniclass2015詳細Pipe accessories
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings