製品の公開
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    Google翻訳”,
    アーチャーコレクションのユニバーサルスタイルは、職人の家具に見られる繊細なデザイン要素とジュエリーの複雑な側面をブレンドしています。この広く普及しているArcher蛇口は、スムーズな層流水供給と、清掃が簡単で漏れのないUltraGlide™バルブを組み合わせて、正確な水制御を実現します。

    特徴
    • 8"-16"センター用の2ハンドルの広範囲にわたる洗面所の蛇口
    • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために業界の寿命基準を2回超えています
    • KOHLERの仕上げは、腐食や変色に強く、業界の耐久性基準を2倍超えています。
    • 洗浄を容易にするための流体設計ライン
    • 取り付けを簡素化するためにバルブに事前に組み立てられたハンドル
    • 水しぶきのない柔らかく静かな水の供給
    • KOHLERの備品と付属品を備えたArcher設計ソリューションを完成させます
    節水とリベート
    • WaterSenseラベルの付いた蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも30%少ない水を使用します。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-11076-4
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.94
    • 幅(inch)3.94
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures