製品の公開
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
    Kohler

    Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

    Google翻訳”,

    典型的なシェーカー スタイルでは、ハドロンの洗面化粧台セットが古典的です。控えめですっきりとしたデザインはバスルームを圧迫せず、バスルームに溶け込み、さまざまな装飾スタイルに適しています。 Hadron 化粧台セットには、キャビネット、クォーツ カウンタートップ、シンク、Vibrant® ブラッシュ ニッケル ハードウェアが含まれています。広く普及しているコーラー® バスルーム シンクの蛇口と組み合わせて、独自のタッチをお楽しみください。

    特徴

    • セット内容: キャビネット、プレカットクォーツ化粧台トップ、シンク、キャビネット金具
    • 頻繁に使用する小物を収納するのに便利なチルトダウン引き出し
    • 3 方向に調整可能でゆっくり閉まるドア ヒンジにより、キャビネットへのアクセスが簡単
    • 18-9/16 インチ (471 mm) のキャビネット内部には十分な収納スペースがあります
    • 8 インチ (203 mm) の広範囲にわたる蛇口穴
    • 蛇口は別売りです
    • 多少の組み立てが必要です

    材料

    • 石英化粧台トップは美しさと長期にわたる耐久性を追加します。
    • ガラス質陶磁器シンク
    • 無垢材と複合材

    インストール

    • シンクは洗面台の上部にプレインストールされており、設置が簡単です

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がん – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-39604-ASB
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションHadron™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.79
    • 幅(inch)30.75
    • 奥行き(inch)21.23
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33
    • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework