製品の公開
Archer® 72" x 36" drop-in heated whirlpool bath
Archer® 72" x 36" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in heated whirlpool bath

    Google翻訳”,

    伝統的なクラフトマン家具からデザインのヒントを得たArcherシリーズのバスルームは、面取りされたエッジと湾曲したベースがすっきりと洗練されたスタイルを表現しています。段差を低く抑えながら、深く快適に浸かることができる浴槽です。内蔵ヒーターが水を最適な温度に保ち、ジェットバスが 1 日の緊張を和らげます。

    特徴

    • シングルスピード ワールプールは、8 つの完全に調整可能なジェットでパフォーマンスと価値を提供します
    • ハイドロマッサージの流れと方向はジェットごとに制御可能
    • 内蔵ヒーター
    • Comfort Depth® 設計は、標準的な 21 インチの浴槽と同じ深さを保ちながら、便利な 19 インチのステップオーバー高さを提供します。
    • たっぷりとした長さで広々とした入浴エリアを実現
    • 一体型ランバーサポート
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 凹凸のある底面
    • Archer コレクションの他の製品とコーディネートできます

    水治療法

    • 渦巻き

    材料

    • アクリル

    インストール

    • リバーシブルドレン
    • ドロップイン

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1124-H
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)19
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs