製品の公開
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain
    Kohler

    Archer® 72" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath and whirlpool, right drain

    Google翻訳”,

    この Archer® バスでは、リラックスできるジェットバス ハイドロマッサージと心地よい Heated BubbleMassage™ の両方を提供しており、それぞれのエクスペリエンスは個別に制御されます。ジェットバスが、温められたマッサージ泡のクッションで体を包み込み、一日の緊張をほぐします。 Heated BubbleMassage™ ハイドロセラピーでは、エアジェットが何千もの加熱された泡を放出し、至福の暖かさで爽快な全身マッサージを提供します。段差を低くしつつ、深く快適に浸かることができる浴槽です。

    特徴

    • 118 個のエアジェットが数千の加熱された泡を放出し、温かいマッサージで体を包み込みサポートします。
    • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。
    • 可変速送風機により、Heated BubbleMassage™ マッサージの強さを 18 段階に調整できます。
    • シングルスピードのジェットバスが筋肉痛を活性化します
    • 8 つの完全に調整可能なワールプール ジェットにより、ユーザーは各ジェットでのハイドロマッサージの流れと方向をカスタマイズできます。
    • Comfort Depth® 設計は、標準的な 21 インチの浴槽と同じ深さを保ちながら、便利な 19 インチのステップオーバー高さを提供します。
    • 一体型ランバーサポート
    • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
    • 一体型エプロン
    • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。
    • 凹凸のある底面
    • Archer コレクションの他の製品とコーディネートできます
    • 内蔵の 600W BubbleMassage™ ヒーターが、加湿空気をお風呂に入る前に温めます。

    テクノロジー

    • 送風機の自動停止タイマーにより、ユーザーは電源を切る前に 60 分間 Heated BubbleMassage™ 体験を楽しむことができます
    • ユーザー インターフェイス: Heated BubbleMassage™ 用の電子キーパッド コントロール。ワールプール用エアスイッチアクチュエータ

    水治療法

    • 渦巻き

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 右排水口
    • アルコーブ
    • ワールプールポンプ: 120V 電気要件
    • ブロワー: 120V の電気要件
    • BubbleMassage™ ヒーター: 120V の電気要件
    • 3つの専用回路が必要
    • リモートブロワーモーターの取り付けが必要です(移設キットが含まれています)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1124-XGHRA
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.25
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs