製品の公開
5454 54" x 54" corner bath
5454 54" x 54" corner bath
    Kohler

    5454 54" x 54" corner bath

    Google翻訳”,

    お風呂の設置面積を最小限に抑えながら、体を伸ばしてリラックスしてください。 2名様でも十分な広さを誇る角風呂です。

    特徴

    • 最大2名様までご利用いただける広々とした設計です
    • コーナーレイアウトにより、入浴エリアを損なうことなく設置面積を最小限に抑えます。
    • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。
    • 一体型蛇口デッキ

    材料

    • アクリル

    インストール

    • ドロップイン

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1155
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクション5454
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)20
    • 幅(inch)54
    • 奥行き(inch)54
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs