製品の公開
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain
    Kohler

    Mariposa® 60" x 36" alcove Heated BubbleMassage™ air bath, left drain

    Google翻訳”,

    Heated BubbleMassage™ ハイドロセラピーでは、エアジェットが何千もの加熱バブルを放出し、鎮静と回復を目的とした至福の暖かさで爽快な全身マッサージを提供します。繊細な曲線と砂時計の形が特徴の Mariposa® エアバスは、バスルームのデザインに調和をもたらします。

    特徴

    • 120 個のエアジェットが数千個の加熱された泡を放出し、温かいマッサージで体を包み込みサポートします。
    • 可変速送風機でマッサージの強さを18段階に調節可能
    • Heated BubbleMassage™ には 60 分の自動シャットオフ タイマーが含まれています
    • キーパッド制御
    • 砂時計の形がバスルームにスタイルと優雅さを加えます
    • 一体型エプロン
    • 一体型フランジにより、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、アルコーブの設置が簡素化されます。
    • 凹凸のある底面
    • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。

    テクノロジー

    • Heated BubbleMassage™ テクノロジーは、お風呂に入る前に空気を温めて加湿します。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 左排水管
    • アルコーブ
    • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
    • 2つの専用回路が必要

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: この製品を穴あけ、のこぎり、やすり掛け、または機械加工すると、がんを引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質である二酸化チタンにさらされる可能性があります。詳細については、www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1239-GHLA
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションMariposa®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.26
    • 幅(inch)35.98
    • 奥行き(inch)59.96
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米