製品の公開
K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
Kohler

K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead

5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
Google翻訳”,

純粋主義の蛇口は、シンプルな建築の形と官能的なデザインラインを組み合わせています。このモダンでミニマリストなスタイルが特徴のピューリストシャワートリムは、洗練された統一感のあるシャワーを演出します。このピューリストシャワートリムには、シャワーヘッドとレバーハンドル付きのフェースプレートが含まれています。このトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。

特徴

  • ハンドル付きフェースプレート、フランジ付きシャワーアーム、シャワーヘッドが含まれています。
  • シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • ADA準拠の金属レバーハンドルが付属しています。
  • 単一機能の2.5gpm(9.5 l / min)シャワーヘッドが含まれています。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • ピューリストの蛇口とアクセサリーのコレクションを補完します。
  • 注:この製品はCOに発送できません。

材料

  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLERの仕上げは、業界の耐久性基準を超えて、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-TS14422-4
  • コレクションセットShowers
  • コレクションPurist®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.5
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)10.62
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers