製品の公開
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

Google翻訳”,

フラッシュメーターのラフインに標準のトイレの入口よりも長い時間を必要とするアプリケーションで使用します。

特徴

  • バルブの分解は必要ありません。
  • フラッシュメーターで使用します。

材料

  • 真鍮構造。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13716
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションTailpiece
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
  • 幅(inch)1.72
  • 奥行き(inch)1.72
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings