製品の公開
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

Google翻訳”,

このKOHLERシャワー排水管は、タイルや大理石の設置用ではなく、あらゆるシャワーレセプタに設置できるように設計されています。 2"金属またはプラスチックパイプに取り付けることができます。

  • 特徴
  • 丸い、穴あきストレーナーシャワー排水管。
  • 2 "金属またはプラスチックパイプで使用する場合は、2"プラスチックパイプガスケット/ブッシングが含まれます。
  • アクリル、グラスファイバー、鋳鉄、またはVikrellシャワーレセプタ用。
  • 材料
  • 頑丈な真鍮構造。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-9132
  • コレクションセットShower Fittings
  • コレクションShower Drain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水